Signify myCreation Smooth Track

Signify myCreation Smooth Track - Ainutlaatuisen tyylikäs valaistusratkaisu

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Etsitkö ympäristöystävällistä, tyylikästä ja tehokasta valaistusratkaisua asiakas- ja asuintiloihin? Esittelyssä Smooth – huippuluokan kohdevalaisin, joka sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin. Yhdistele valaisinrungon ja sisäreunuksen väri- ja tekstuurivaihtoehtoja luodaksesi ainutlaatuisen ja ylellisen lopputuloksen. Valittavissa on monia erilaisia valoreseptejä sekä Honeycomb-häikäisysuoja, joka vähentää häikäisyä ja parantaa valonjakoa. Smooth on ympäristöystävällinen valinta, sillä sen tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätetyistä ja ISCC Plus ‑sertifioiduista biokiertomateriaaleista. Smoothin jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista, mikä tekee siitä kestävän ja pitkäikäisen. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin voidaan lisäksi päivittää koko pitkän käyttöikänsä ajan.

Edut

  • Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

  • Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset

Ominaisuudet

  • Valittavissa runsaasti eri värejä valaisinrunkoon ja sisäreunukseen

  • Teksturoitu sisäreunus luo ylellisen ilmeen

Käyttökohteet

  • Muotimyymälät
  • Vähittäismyymälät
  • Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
  • Toimistot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Smooth Track fi_FI pdf 230.4 kB

Kuvat

Family-Photographs-Smooth Track
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Signify myCreation-Smooth Track-TCST65 pdf 1.2 MB