Signify myCreation Accent Track D90

Accent Track D90 – Ajaton, ympäristöystävällinen korostusvalaisin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Ajaton Accent Track D90 on ympäristöystävällinen korostusvalaisin, jonka halkaisija on 90 mm. Se voidaan räätälöidä sopimaan lukuisiin eri käyttökohteisiin, erityisesti myymälätiloihin. Valaisin on erittäin monipuolinen ja energiatehokas. Siinä on integroitu sarana, joka tekee valaisimen suuntaamisesta helppoa. Häikäisysuojat, kuten Honeycomb, Barndoor ja Snoot, takaavat täydellisen miellyttävän valaistuksen ilman häikäisyä. Valittavissa on lukuisia eri valoreseptejä, keilakulmia, liitäntälaitteita ja tekstuureja. Valaisinrunkoon ja sisäreunukseen on valittavissa kahdeksan eri väriä, joita voidaan vapaasti yhdistellä. Valaisimen tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätetystä polykarbonaatista ja jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista, mikä tekee siitä paitsi tyylikkään, myös ympäristöystävällisen valinnan. Korkean valotehokkuutensa ansiosta valaisin sopii täydellisesti myymälätiloihin, kuten elintarvikemyymälöihin, autonäyttelytiloihin ja elektroniikkaliikkeisiin. Valaise tilasi energiatehokkaasti ja vähennä samalla hiilidioksidipäästöjä Accent Track D90:llä.

Edut

  • Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

  • Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset

Ominaisuudet

  • Valittavissa runsaasti eri värejä valaisinrunkoon ja sisäreunukseen

  • Valittavissa 2 eri pituutta

Käyttökohteet

  • Vähittäismyymälät
  • Myymälät
  • Muotimyymälät
  • Toimistot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Accent Track D90 fi_FI pdf 367.1 kB

Kuvat

Family-Photographs-Accent Track D90
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Signify myCreation-Accent Track D90-TCAT90-39S-Shorter housing pdf 1.7 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Signify myCreation-Accent Track D90-TCAT90-49S- Longer housing pdf 1.2 MB