Signify myCreation Accent Track D65

Signify myCreation Accent Track D65 – Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Accent Track D65 on vastuullinen kohdevalaisin, jossa on tyylikäs ja hienovarainen muotoilu ja 65 mm:n halkaisija. Tämä monipuolinen valaistusratkaisu on erittäin energiatehokas ja tarjoaa erilaisia väri- ja tekstuurivaihtoehtoja, joten se on ihanteellinen valinta myymälätiloihin, hotelleihin, ravintoloihin ja asuinrakennuksiin. 3D-tulostettu valaisinrunko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, ja jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää.

Edut

  • Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

  • Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset

Ominaisuudet

  • Runsaasti eri värejä ja tekstuureja valittavissa valaisinrunkoon, sekä vakiona että tilauksesta

  • Valittavissa erilaisia valoreseptejä: 3 000 K, 4 000 K, Premium White

Käyttökohteet

  • Muotimyymälät
  • Vähittäismyymälät
  • Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
  • Toimistot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Accent Track D65 fi_FI pdf 202.2 kB

Kuvat

Family-Photographs-Accent Track D65
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-Accent Track D65
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Signify myCreation-Accent Track D65-TCAT65 pdf 1.4 MB