Signify myCreation Accent Semi Recessed D65

Accent Semi Recessed D65 – Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Accent Semi-Recessed D65 on energiatehokas, monipuolinen ja vastuullinen valaistusratkaisu. Innovatiivisessa kohdevalaisimessa on uusinta LED-tekniikkaa, ja se sopii erinomaisesti lukuisiin eri käyttökohteisiin, erityisesti vaatekauppoihin, hotelleihin, ravintoloihin ja asuintiloihin. Useiden keilakulma- ja värilämpötilavaihtoehtojen ansiosta Accent Semi-Recessed D65 tarjoaa vertaansa vailla olevan monipuolisen valaistusratkaisun. Valaisin voidaan tulostaa sopimaan moniin eri asennusaukkoihin, joten se sopii uusien asennusten lisäksi erinomaisesti saneerauskohteisiin. Sen tyylikäs ja moderni muotoilu sopii saumattomasti mihin tahansa käyttökohteeseen, ja kestävä rakenne takaa pitkän käyttöiän ja korkean suorituskyvyn. Accent Semi-Recessed D65 on erittäin vastuullinen valaistusratkaisu: valaisin on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista ja jäähdytyselementti 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin on pitkäikäinen, ja se voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää. Päivitä valaistusratkaisusi jo tänään Accent Semi-Recessed D65 ‑valaisimella ja koe erinomaisen laadukas, monipuolinen ja vastuullinen valaistus.

Edut

  • Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

  • Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset

Ominaisuudet

  • Puoliuppoasennus kattoon, saatavilla kuusi kokoa eri asennusaukkoihin

  • Valittavissa runsaasti eri värejä valaisinrunkoon ja sisäreunukseen

Käyttökohteet

  • Muotimyymälät
  • Vähittäismyymälät
  • Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
  • Toimistot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Accent Semi Recessed D65 fi_FI pdf 216.5 kB

Kuvat

Family-Photographs-Accent Semi Recessed D65
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Signify myCreation Accent SemiRecessed D65-TCTATSR pdf 672.2 kB