Suomi - Suomeksi

Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Musta

ST210T 27S/840 PSU WB BK

Tuotteen kuvaus

Track projector, Alumiini, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Leveä valokeila, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505102052
Täysi tilauskoodi: 871869998271300

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102052 fi_FI pdf 275.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102052_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102052_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST210T 27S/840 PSU WB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 27S/840 PSU WB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 27S/840 PSU WB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 27S/840 PSU WB BK LDT 1.5 kB