Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2700 lm, 3000 K, Leveä valokeila, Musta
ST210T 27S/830 PSU WB BK
Tuotteen kuvaus
Track projector, Alumiini, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Leveä valokeila, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta