Philips RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

3-piirinen RCS750-kiskojärjestelmä – joustava ja monipuolinen

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

3-piirinen RCS750-kiskojärjestelmä on valmistettu alumiinikiskosta. Pituusvaihtoehdot ovat 1, 2, 3 ja 4 metriä, ja sähköisiä liitäntöjä on neljä. Mikä tahansa kokoonpano voidaan luoda helposti: vaakasuuntainen tai pystysuuntainen, pinta- tai uppoasennus kattoon, seinään tai vapaasti seisoviin paneeleihin. Järjestelmää voi käyttää myös kelluvana rakenteena. Kaikissa valaisimissa on erillinen virtalähde, ja ne voidaan kytkeä valikoiden. Niitä voidaan siirtää helposti valaistus- ja esittelytarpeen mukaan. Näin voidaan luoda monitoimintainen kiskojärjestelmä korostusvalaistusta ja ripustettavia mainos- ja somistusmateriaaleja varten. Sarja sovittimia, virtaliittimiä ja asennustarvikkeita on myös saatavissa.

Edut

  • Joustava 3-piirinen virtakiskojärjestelmä ammattikäyttöön, jonka avulla erilaisia valaistustilanteita voidaan luoda ja muokata helposti

  • Kaikilla valaisimilla on erilliset virtakytkennät, joten niitä voidaan siirtää helposti, jolloin voidaan helposti luoda erilaisia valaistustilanteita ja tunnelmia kauppojen näyteikkunoihin ja sisätiloihin.

Ominaisuudet

  • 3-piirinen RCS750-kiskojärjestelmä on valmistettu alumiinikiskosta

  • Pituusvaihtoehdot ovat 1, 2, 3 ja 4 metriä, ja sähköisiä liitäntöjä on neljä

Käyttökohteet

  • Myymälät ja kaupat
  • Sisätilojen arkkitehtoninen valaistus

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä fi_FI pdf 466.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä
Useita resursseja - Visuals
Revit-tiedosto
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB