Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Projector gen2, Track-mounted, 27 W, D80 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, Leveä valokeila, Valkoinen

ST151T LED30S/940 WB WH

Tuotteen kuvaus

Track-mounted, D80 mm, Alumiini, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3000 lm, 27 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3837, 0.3828) SDCM <4, CRI>90, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 3C-kisko

Tilauskoodi: 911401847282
Täysi tilauskoodi: 871951452862899

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401847282 fi_FI pdf 275.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401847282_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401847282_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST151T LED30S/940 WB WH IES
Revit-tiedosto
ST151T LED30S/940 WB WH 911401847282 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/940 WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/940 WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/940 WB WH LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 940 WB WH 911401847282 pdf 624.1 kB