Tuotteen kuvaus
Track-mounted, D80 mm, Alumiini, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3000 lm, 27 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3837, 0.3828) SDCM <4, CRI>90, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 3C-kisko