Tuotteen kuvaus
Track-mounted, D80 mm, Alumiini, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 3C-kisko