Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, Clear, Musta, VLC
SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK
Tuotteen kuvaus
Track panel, L1200 mm, Puristealumiini, Musta, Musta (RAL9004), Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, koodattu valo, Koodattu valo, 8000 lm, 54 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta