Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Clear, Musta

SM504T 61S/840 PSU WB BK

Tuotteen kuvaus

Track panel, L1200 mm, Puristealumiini, Musta, Musta (RAL9004), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6100 lm, 47 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko

Tilauskoodi: 910505104963
Täysi tilauskoodi: 872016983852900

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104963 fi_FI pdf 297.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505104963_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104963_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM504T 61S/840 PSU WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 61S/840 PSU WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/840 PSU WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/840 PSU WB BK LDT