Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, Clear, Musta, VLC

SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK

Tuotteen kuvaus

Track panel, L1200 mm, Puristealumiini, Musta, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, koodattu valo, Koodattu valo, 8000 lm, 57 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko

Tilauskoodi: 910505102565
Täysi tilauskoodi: 872016901115100

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102565 fi_FI pdf 412.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102565_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102565_EU
Useita resursseja - Visuals