Philips StoreSet Linear, Track panel, 45 W, L1200 mm, 6700 lm, 4000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 35°, leveä valokeila, Clear, Valkoinen

SM504T 66S/940 WIA DA35W WH

Tuotteen kuvaus

Track panel, L1200 mm, Puristealumiini, Valkoinen, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 6700 lm, 45 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 35°, leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko

Tilauskoodi: 910505102396
Täysi tilauskoodi: 872016901416900

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102396 fi_FI pdf 404.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102396_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102396_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH LDT