Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 58 W, L1200 mm, 9000 lm, 4000 K, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 35°, leveä valokeila, Clear, Valkoinen
SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA
Tuotteen kuvaus
Track panel, L1200 mm, Puristealumiini, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 9000 lm, 58 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 35°, leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta