Suomi - Suomeksi

Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 44 W, L1200 mm, 6600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, Clear, Valkoinen, VLC

SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA

Tuotteen kuvaus

Track panel, L1200 mm, Puristealumiini, Valkoinen, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, koodattu valo, Koodattu valo, 6600 lm, 44 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko

Tilauskoodi: 910505102223
Täysi tilauskoodi: 872016901242400

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102223 fi_FI pdf 404.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102223_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102223_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA IES
Revit-tiedosto
SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA 910505102223 ZIP
Dialux
ULD File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA LDT