Tuotteen kuvaus
Track panel, L1200 mm, Puristealumiini, Hopea, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 9200 lm, 63 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko