Tuotteen kuvaus
Track panel, L1200 mm, Puristealumiini, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 8000 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 45°, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko