Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20º, Clear, Valkoinen
SM504T 80S/840 PSU A20 WH
Tuotteen kuvaus
Track panel, L1200 mm, Puristealumiini, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 8000 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20º, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta