Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, Clear, Musta, VLC

SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK

Tuotteen kuvaus

Track panel, L1200 mm, Puristealumiini, Musta, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, koodattu valo, Koodattu valo, 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko

Tilauskoodi: 910505102211
Täysi tilauskoodi: 872016901230100

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102211 fi_FI pdf 411.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102211_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102211_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK LDT