Philips StoreSet Linear, Track panel, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, Leveä valokeila, Clear, Valkoinen
SM504T 61S/830 PSU WB WH
Tuotteen kuvaus
Track panel, L1200 mm, Puristealumiini, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6100 lm, 51 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta