Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 45°, Clear, Valkoinen, VLC

SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH

Tuotteen kuvaus

Track panel, 575x196 mm, Muovi, Valkoinen, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, koodattu valo, Koodattu valo, 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 45°, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko

Tilauskoodi: 910505102717
Täysi tilauskoodi: 872016958764900

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102717 fi_FI pdf 422.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102717_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102717_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH LDT