Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, kapea keila 25°, Clear, Musta, VLC
SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK
Tuotteen kuvaus
Track panel, 575x196 mm, Muovi, Musta, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, koodattu valo, Koodattu valo, 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, kapea keila 25°, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta