Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 53 W, 575x196 mm, 8300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, Clear, Musta, VLC

SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE

Tuotteen kuvaus

Track panel, 575x196 mm, Muovi, Musta, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, koodattu valo, Koodattu valo, 8300 lm, 53 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko

Tilauskoodi: 910505102711
Täysi tilauskoodi: 872016958752600

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102711 fi_FI pdf 429.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102711_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102711_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE LDT