Philips StoreSet Evo, Track panel, 64 W, 575x196 mm, 8100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20º, Clear, Valkoinen, VLC

SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH

Tuotteen kuvaus

Track panel, 575x196 mm, Muovi, Valkoinen, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, koodattu valo, Koodattu valo, 8100 lm, 64 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20º, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko

Tilauskoodi: 910505102702
Täysi tilauskoodi: 872016958715100

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102702 fi_FI pdf 422.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102702_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102702_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH LDT