Philips StoreSet Evo, Track panel, 46 W, 575x196 mm, 6600 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Clear, Valkoinen

SM515T 66S/840 PSU WB WH

Tuotteen kuvaus

Track panel, 575x196 mm, Muovi, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko

Tilauskoodi: 910505102699
Täysi tilauskoodi: 872016958711300

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102699 fi_FI pdf 307.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102699_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102699_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM515T 66S/840 PSU WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/840 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/840 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/840 PSU WB WH LDT