Philips StoreSet Evo, Maxos fusion panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, Clear, Valkoinen, VLC

SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH

Tuotteen kuvaus

Maxos fusion panel, 575x196 mm, Muovi, Valkoinen, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, koodattu valo, Koodattu valo, 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910505102692
Täysi tilauskoodi: 872016958697000

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102692 fi_FI pdf 423.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
SM515S mounting instructions pdf 1.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102692_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102692_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH LDT