Philips StoreSet Evo, Track panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20º, Clear, Musta

SM515T 66S/830 PSU A20 BK

Tuotteen kuvaus

Track panel, 575x196 mm, Muovi, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20º, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko

Tilauskoodi: 910505102668
Täysi tilauskoodi: 872016958619200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102668 fi_FI pdf 314.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102668_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102668_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM515T 66S/830 PSU A20 BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/830 PSU A20 BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/830 PSU A20 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/830 PSU A20 BK LDT