Philips StoreSet Evo, Track panel, 74 W, 575x196 mm, 9200 lm, 3000 K, Leveä valokeila, Clear, Valkoinen
SM515T 90S/830 PSU WB WH
Tuotteen kuvaus
Track panel, 575x196 mm, Muovi, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 9200 lm, 74 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Kisko
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta