Signify NatureConnect skylight

Paras jälkiasennettava päivänvaloratkaisu, jossa yhdistyvät päivänvalon simulointi ja optimaalinen toiminnallinen valaistus

Tuotteet

LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
910505105730

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

NatureConnect skylight ‑paneelivalaisin koostuu Sky & Sun ‑osasta sekä Daylight-osasta. Sky & Sun antaa vaikutelman aidosta päivänvalosta, kun taas Daylight tarjoaa toiminnallista valoa. Kun valaisin yhdistetään NatureConnect link tai scene set ‑lisätarvikkeeseen, valaisin simuloi päivänvalon luonnollista kulkua hyödyntämällä erilaisia valoreseptejä. NatureConnect tuo päivänvalon edut sisätiloihin, mikä voi parantaa vireystilaa ja tilan viihtyisyyttä. Valaisin on helppo asentaa T-listakattoon, ja se voidaan upottaa tai ripustaa.

Edut

  • Sopii erinomaisesti saneerauskohteisiin

  • Tuo päivänvalon hyödyt sisätiloihin, etenkin ikkunattomiin huoneisiin

Ominaisuudet

  • Dynaaminen, päivänvaloa jäljittelevä valaistus Link / Scene set ‑tarvikkeilla

  • Sky-, Sun- ja Tunable white ‑valoreseptit

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Terveydenhuolto
  • Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
  • Oppilaitokset
  • Vähittäismyymälät

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet NatureConnect skylight fi_FI pdf 191.4 kB

Kuvat

Family-Photographs-NatureConnect skylight
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-NatureConnect skylight
Useita resursseja - Software Plugins