Signify NatureConnect mini island

Päivänvaloa ja sinitaivasta jäljittelevä laadukas valaistuselämys

Tuotteet

LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
910505103473
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
910505103544

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

NatureConnect mini island luo vaikutelman aidosta kattoikkunasta, joten se sopii erinomaisesti ikkunattomiin tai muuten pimeisiin tiloihin. Siinä on Sky & Sun ‑osa, joka jäljittelee kattoikkunaa ja päivänvaloa, sekä Daylight-osa, joka tarjoaa korkealaatuista toiminnallista valoa. Yhdistettynä NatureConnect link- / scene set ‑laitteisiin se simuloi päivänvaloa jäljittelemällä auringon luonnollista rytmiä. Valaisimen valoreseptit parantavat vireystilaa ja luovat luonnollisen valaistuksen. Voidaan asentaa pintaan, upottaa tai ripustaa.

Edut

  • Parantaa tutkitusti vireystasoa.

  • Ikkunattomissa tiloissa työskentelevät kaipaavat päivänvaloa vähemmän.

Ominaisuudet

  • Dynaaminen "Day Rhythm" ‑valaistusasetus NatureConnect link- / scene set ‑laitteella

  • Sky, Sun & Tunable white, säädettävä valovirta 3 700–5 200 K

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Terveydenhuolto
  • Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
  • Oppilaitokset
  • Myymälätilat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet NatureConnect mini island fi_FI pdf 188.5 kB

Kuvat

Family-Photographs-NatureConnect mini island
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-NatureConnect mini island
Useita resursseja - Software Plugins