NatureConnect VitaUp-sarjat

VitaUp on suunniteltu tukemaan kehosi luonnollista D-vitamiinin tuotantoa. Se tarjoaa todistetusti tehokkaan mutta turvallisen annoksen UVB-säteilyä.

Tuotteet

VitaUp Extension Kit
VitaUp Extension Kit
910505106683

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Riittävät D-vitamiinitasot ovat tärkeät luille ja hampaille, immuunijärjestelmän toiminalle sekä mielialan ja kognitiivisen toiminnan tukemiselle. Saatavilla on kaksi tuotesarjaa: VitaUp Base kit ja VitaUp Extension kit. Base kitissä on kaksi moduulia, yksi 24 V:n liitäntälaite ja kaksi pidikettä (uppoasennukseen). Extension kit sisältää lisämoduuleja, joilla voidaan kattaa laajemmatkin alueet.

Edut

  • Tukee D-vitamiinin tuotantoa luonnollisella tavalla.

  • Mahdollistaa päivittäisen UVB-annoksen vuoden pimeimpinä kuukausina.

Ominaisuudet

  • Matalan intensiteetin UVB-altistus IEC 62471-6 ‑standardissa kuvattujen turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

  • Vaaraton iholle/silmille, RG0-luokitus (ei riskiä)

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Terveydenhuolto
  • Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
  • Oppilaitokset
  • Asuinrakennukset

Lataukset

Kuvat

Family-Photographs-VitaUp-sarjat
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-VitaUp-sarjat
Useita resursseja - Software Plugins