Signify NatureConnect-ohjainlaitteet

NatureConnect tarjoaa dynaamista valaistusta, joka jäljittelee päivänvalon luonnollista kulkua.

Tuotteet

LP912P NC2 CONTENT GENERATOR
LP912P NC2 CONTENT GENERATOR
910505103474
LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A
LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A
910505103545
LP912P NC SCENE & OCC SET V1
LP912P NC SCENE & OCC SET V1
910505103996

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

NatureConnect link ‑laite sisältää esiohjelmoituja dynaamisia valaistusasetuksia, jotka simuloivat päivänvaloa jäljittelemällä auringon luonnollista kulkua. Laite on yhteensopiva DALI-, Dynalite-, Interact- ja 0–10 V:n ohjauksen kanssa. Scene set on aloituspakkaus, joka sisältää NatureConnect link ‑laitteen, kytkimen ja läsnäolotunnistimen.

Edut

  • Interact-sensorit auttavat säästämään energiaa himmentämällä valaistusta tai sammuttamalla valot kokonaan, kun tilat ovat tyhjillään.

  • Langaton kytkin toimii ilman paristoja, ja jokaiselle valaistusasetukselle on oma kuvake.

Ominaisuudet

  • Esiohjelmoidut dynaamiset valaistusasetukset (Day Rhythm, Energize, Relax & himmennys)

  • Synkronoi kaikki NatureConnect- ja DALI DT8 ‑valaisimet

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Terveydenhuolto
  • Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
  • Oppilaitokset
  • Myymälätilat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet NatureConnect-ohjainlaitteet fi_FI pdf 250.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-NatureConnect-ohjainlaitteet
Useita resursseja - Visuals