Philips Maxos, lisätarvikkeet

9MX056 MAXOS TL-D / TL5 -nivelyksikkö

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Nivelyksikkö on liikkuva mekaaninen liitoskappale, jolla Maxos TL-D- ja TL5-valojonot voidaan yhdistää erilaisissa kulmissa. Kulman tulee olla vähintään 45 astetta. Tyylikkään muotoilunsa ansiosta nivelyksikkö sopii käytettäväksi esimerkiksi myymälöissä, kouluissa ja museoissa. Yhdellä yksiköllä voidaan yhdistää neljä valojonoa. Runko on valkoiseksi tai hopeanväriseksi pinnoitettua muovia, ja kantavat sisäelementit ovat terästä. Nivelyksikköön voidaan tarvittaessa yhdistää valaistuksenohjauksen antureita, kaiuttimia ym. Yksikkö toimitetaan esiasennettuna säädettävän pikaripustimen kanssa, jossa on 1,25 m teräksinen ripustusvaijeri. Jokaista kiskoelementtiä kohden tarvitaan yhdysosa (9MX056 CP-SD WH/SI), jolla kisko kytketään nivelyksikköön. Virran läpisyötössä tarvittavat sähkökomponentit on tilattava erikseen.

Edut

  • Nivelyksikön avulla Maxos -valojonot voidaan yhdistää eri kulmissa

  • Tyylikäs muotoilu

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Maxos, lisätarvikkeet fi_FI pdf 270.2 kB

Kuvat

Family-Photographs-Maxos, lisätarvikkeet
Useita resursseja - Visuals