Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 Neutral white, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, Kapea valokeila, Valkoinen

4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH

Tuotteen kuvaus

Trunking light panel, L1528 mm, Teräs, Valkoinen, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Kapea valokeila, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910629160426
Täysi tilauskoodi: 403073266696699

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Perinteisen lampun liitäntälaite
-
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910629160426 fi_FI pdf 291.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910629160426_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910629160426_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH IES
Revit-tiedosto
4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH 910629160426 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH LDT