Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 840 Neutral white, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°, Valkoinen

4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH

Tuotteen kuvaus

Trunking light panel, L1478 mm, Teräs, Valkoinen, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 20°, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910629124926
Täysi tilauskoodi: 403073266262399

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Perinteisen lampun liitäntälaite
-
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910629124926 fi_FI pdf 402.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910629124926_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910629124926_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH IES
Revit-tiedosto
4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH 910629124926 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH LDT