Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 Neutral white, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, Kapea valokeila, Hopea
4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI
Tuotteen kuvaus
Trunking light panel, L1478 mm, Teräs, Hopea, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Kapea valokeila, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Perinteisen lampun liitäntälaite
- -
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta