Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 Warm white, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, Leveä valokeila, Hopea

4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI

Tuotteen kuvaus

Trunking light panel, L1528 mm, Teräs, Hopea, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Leveä valokeila, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910629121426
Täysi tilauskoodi: 403073266131299

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Perinteisen lampun liitäntälaite
-
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910629121426 fi_FI pdf 266.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910629121426_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910629121426_EU
Useita resursseja - Visuals