Suomi - Suomeksi

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Keskileveä valokeila, Clear, Valkoinen, IP40

4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH

Tuotteen kuvaus

Trunking light panel, L1479 mm, Alumiini, Valkoinen, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Keskileveä valokeila, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP40 | Johtosuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910629144526
Täysi tilauskoodi: 403073266625699

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910629144526 fi_FI pdf 355.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-910629144526_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910629144526_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH LDT