Tuotteen kuvaus
Trunking light panel, L1479 mm, Alumiini, Valkoinen, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Leveä valokeila, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP40 | Johtosuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö