Tuotteen kuvaus
Trunking light panel, L1800 mm, Alumiini, Hopea, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Keskileveä valokeila, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP40 | Johtosuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö