Philips Uppoasennettava LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20

DN610B 20S/840UE PSU-E C RML

Tuotteen kuvaus

Downlight, D200 mm, Muovi, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505104751
Täysi tilauskoodi: 872016983637200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104751 fi_FI pdf 241.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104751_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104751_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN610B 20S/840UE PSU-E C RML IES
Revit-tiedosto
DN610B 20S/840UE PSU-E C RML 910505104751 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE PSU-E C RML ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE PSU-E C RML ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE PSU-E C RML LDT