Philips Uppoasennettava LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 15.8 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20

DN610B 24S/840UE WIA-E C WH

Tuotteen kuvaus

Downlight, D200 mm, Muovi, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 2500 lm, 15.8 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505104745
Täysi tilauskoodi: 872016983631000

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104745 fi_FI pdf 355.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104745_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104745_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN610B 24S/840UE WIA-E C WH IES
Revit-tiedosto
DN610B 24S/840UE WIA-E C WH 910505104745 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/840UE WIA-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/840UE WIA-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/840UE WIA-E C WH LDT