Philips Uppoasennettava LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 14.8 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20
DN610B 24S/840UE PSD-E C WH
Tuotteen kuvaus
Downlight, D200 mm, Muovi, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2500 lm, 14.8 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Asennus
- Uppoasennus
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta