Suomi - Suomeksi

Philips Uppoasennettava LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, UGR19, IP20

DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH

Tuotteen kuvaus

Downlight, D200 mm, Muovi, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2400 lm, 13.4 W, 179 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40), UGR19, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505104709
Täysi tilauskoodi: 872016983595500

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104709 fi_FI pdf 243.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104709_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104709_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH IES
Revit-tiedosto
DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH 910505104709 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH LDT