Philips Uppoasennettava LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20
DN610B 24S/830UE PSU-E C WH
Tuotteen kuvaus
Downlight, D200 mm, Muovi, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2400 lm, 13.4 W, 179 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40), UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Asennus
- Uppoasennus
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta