Suomi - Suomeksi

Philips Uppoasennettava LuxSpace Compact, Downlight, 23 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK

Tuotteen kuvaus

Downlight, D200 mm, Muovi, Musta, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505104701
Täysi tilauskoodi: 872016983587000

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104701 fi_FI pdf 241.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104701_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104701_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK IES
Revit-tiedosto
DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK 910505104701 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK LDT