Philips Uppoasennettava LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 37 W, D200 mm, 5900 lm, 4000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20

DN610B 60S/840UE PSU-E C WH

Tuotteen kuvaus

Downlight, D200 mm, Muovi, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 5900 lm, 37 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505104691
Täysi tilauskoodi: 872016983578800

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104691 fi_FI pdf 241.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104691_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104691_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN610B 60S/840UE PSU-E C WH IES
Revit-tiedosto
DN610B 60S/840UE PSU-E C WH 910505104691 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 60S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 60S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 60S/840UE PSU-E C WH LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
LuxSpace Compact Recessed Environmental Product Declaration pdf 1.1 MB