Philips Uppoasennettava LuxSpace Compact, Downlight, 19.8 W, D200 mm, 2300 lm, 4000 K, UGR19, Mattaheijastin, IP20
DN610B 24S/840 PSU-E M WH
Tuotteen kuvaus
Downlight, D200 mm, Muovi, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2300 lm, 19.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Mattaheijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Asennus
- Uppoasennus
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta