Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, 1200 lm, 3000 K, Keilakulma 100°, Valkoinen

DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD

Tuotteen kuvaus

Metalli, Valkoinen, All-in, Multi Color Temperature, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Keilakulma 100°, Frosted, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 929004083532
Täysi tilauskoodi: 872016930395901

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004083532 fi_FI pdf 1.0 MB

Esitteet

Asennusohjeet
Ledinaire-SlimDownlight-gen4-PSU-E pdf 3.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-929004083532_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004083532_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD ies 2.9 kB